Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 2.78 L/h, 80 °, Hollow

030L6818

SL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 10-24
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Slimline Nozzles - SL

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [l/h]2.78 L/h
Capacity [USgal/h]0.85 gal/h
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
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
LE anti-drip valveYes
LýsingSL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 10-24
Material DescriptionDel -SL Nozzle 2,78 L/h 80° AD UNC 10-24
PökkunarsniðIndustrial pack
Einkenni
Gildi
Product lineBurner Components
Reference point14 bar tap water
SCIP-málsskjalanr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Snið magns á pakkningu50 pc
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSL nozzles
VöruhópurWater nozzles
VörutegundSL
VottunCE
Þráður10/24 UNC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20.1 Gramm
Net weight18.1 Gramm
Volume0.023 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424637705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm