Water nozzles, SL, 2.78 L/h, 80 °, Hollow
030L6718
SL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Slimline Nozzles - SL
030L6718
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Capacity [l/h] | 2.78 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.85 gal/h |
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Lýsing | SL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24 |
| Material Description | Del -SL Nozzle 2,78 L/h 80° AD UNC 12-24 |
| Pökkunarsnið | Industrial pack |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Reference point | 14 bar tap water |
| SCIP-málsskjalanr. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | Out of scope |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SL nozzles |
| Vöruhópur | Water nozzles |
| Vörutegund | SL |
| Vottun | CE |
| Þráður | 12/24 UNC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 20.1 Gramm |
| Net weight | 18.1 Gramm |
| Volume | 0.023 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |