Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070-3249
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RSA
070-3249
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Aflnotkun [W] | 70.0 W |
| Athugasemdir | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Biofuel blend | 100 |
| Capacity [l/h] | 82.00 L/h |
| Capacity group | 50-99 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 99 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 50 L/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing function | Shut-off |
| Contains batteries | No |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Factory pressure setting [bar] | 7.0 bar |
| Filter area [cm²] | 75.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 150 |
| Filter type | Ring |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 120 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Hraði [rpm] [hám.] | 3600 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 1400 rpm |
| Lýsing | RSA 40 |
| Material Description | Del - RSA 040 M 2269 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nozzle/pressure outlet | L |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3600 op/min |
| Olíugerð | Kerosene/Light oil |
| Pipe connection | 2 pipes |
| Pökkunarsnið | Multi pack |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
| Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
| Product line | Burner Components |
| Rotation | R |
| SCIP-málsskjalanr. | 9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a |
| Serie | RS |
| Shaft diameter [mm] | 8.000 mm |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 120 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Upphsnún.vægi [Nm] [hám.] | 0.22 N-m |
| Viscosity [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Oil pumps - RSA 40 |
| Vöruhópur | Pumps |
| Vörutegund | RSA |
| Vottun | CE |
| Þrýstingur [bar] [hám.] | 21.00 bar |
| Þrýstingur [bar] [lágm.] | 5.50 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.131 Kilogram |
| Net weight | 2.13 Kilogram |
| Volume | 2.26 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425001284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |