Danfoss logo
BFP21L3 LE-S Bio10

Pumps, BFP 21 LE-S, Biofuel blend: 10

071N3225

Product Type: BFP 21 LE-S, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BFP 21 LE-S

Ráðlagður skipti: 071N7170

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 or 2 stage1
Aflnotkun [W]42.0 W
AthugasemdirRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Fæðispenna [V]230.0 V
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Geymsluhitastig [°C] [hám.]70 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastig miðils [°C] [hám.]70 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]0 °C
Hraði [rpm] [hám.]3450 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]2400 rpm
LýsingBFP 21 L3 L+R LE-S, SERVICE
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3 LE S
Einkenni
Gildi
Nozzle/pressure outletL + R
Number of stages2
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OlíugerðKerosene/Light oil
Pipe connection2 pipes
PökkunarsniðMulti pack
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
RotationL
SCIP-málsskjalanr.bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Snið magns á pakkningu10 pc
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]230.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Tegund vaxmótorsNC
UL markNo
UmbúðastigIP40
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Upphsnún.vægi [Nm] [hám.]0.10 N-m
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOil pump BFP LE S - Service
VöruhópurPumps
VörutegundBFP 21 LE-S
VottunCEUKCAIntertek Semko
Þrýstingur [bar] [hám.]20.00 bar
Þrýstingur [bar] [lágm.]7.00 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.19 Kilogram
Net weight1.147 Kilogram
Volume2.002 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425156465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm