Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10

071N1173

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 240, AC
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BFP 20/21

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 or 2 stage1
Aflnotkun [W]70.0 W
AthugasemdirRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Biofuel blend10
Capacity [l/h]42.00 L/h
Capacity group25-49
Capacity range [l/h] [Max]49 L/h
Capacity range [l/h] [Min]25 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 240
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Fæðispenna [V]230.0 V
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Geymsluhitastig [°C] [hám.]70 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastig miðils [°C] [hám.]70 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]0 °C
Hraði [rpm] [hám.]3450 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]1400 rpm
LýsingBFP 21 R5 L+R
Material DescriptionDel - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I
Einkenni
Gildi
Nozzle/pressure outletL + R
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OlíugerðKerosene/Light oil
Pipe connection2 pipes
PökkunarsniðIndustrial pack
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
RotationR
SCIP-málsskjalanr.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Snið magns á pakkningu10 pc
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Tegund vaxmótorsNC
UL markNo
UmbúðastigIP40
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Upphsnún.vægi [Nm] [hám.]0.12 N-m
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOil pump BFP 21
VöruhópurPumps
VörutegundBFP 21
VottunCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Þrýstingur [bar] [hám.]20.00 bar
Þrýstingur [bar] [lágm.]7.00 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.046 Kilogram
Net weight1.045 Kilogram
Volume1.203 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425066542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm