Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10
071N0257
Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BFP 20/21
071N0257
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Aflnotkun [W] | 70.0 W |
| Athugasemdir | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Biofuel blend | 10 |
| Capacity [l/h] | 42.00 L/h |
| Capacity group | 25-49 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 49 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 25 L/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing function | Cut-off |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 220 - 230 |
| Contains batteries | No |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Factory pressure setting [bar] | 10.0 bar |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Filter area [cm²] | 11.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 200 |
| Filter type | Cartridge |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 70 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Hraði [rpm] [hám.] | 3450 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 1400 rpm |
| Lýsing | BFP 21L5 L+R |
| Material Description | Oil pump BFP 21 L5, 2 pipes, P-Pack |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nozzle/pressure outlet | L + R |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3450 op/min |
| Olíugerð | Kerosene/Light oil |
| Pipe connection | 2 pipes |
| Pökkunarsnið | Pallet pack |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | Burner Components |
| Rotation | L |
| SCIP-málsskjalanr. | 4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f |
| Serie | BFP |
| Shaft diameter [mm] | 8.000 mm |
| Snið magns á pakkningu | 500 pc |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253.0 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207.0 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 240.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| Tegund vaxmótors | NC |
| UL mark | No |
| Umbúðastig | IP40 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Upphsnún.vægi [Nm] [hám.] | 0.12 N-m |
| Viscosity [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Oil pump BFP 21 |
| Vöruhópur | Pumps |
| Vörutegund | BFP 21 |
| Vottun | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Þrýstingur [bar] [hám.] | 20.00 bar |
| Þrýstingur [bar] [lágm.] | 7.00 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.182 Kilogram |
| Net weight | 1.181 Kilogram |
| Volume | 1.72 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |