Danfoss logo
BFP10L6_071N1103_R

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N0288

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BFP 10/11

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 or 2 stage1
Aflnotkun [W]42.0 W
AthugasemdirRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionNone
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]12.0 bar
Filter area [cm²]13.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Geymsluhitastig [°C] [hám.]70 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastig miðils [°C] [hám.]70 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]0 °C
Hraði [rpm] [hám.]3450 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]2400 rpm
LýsingBFP 10 R3R
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDel -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Nozzle/pressure outletR
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OlíugerðKerosene/Light oil
Pipe connection1 pipe
PökkunarsniðIndustrial pack
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
RotationR
SCIP-málsskjalanr.4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Snið magns á pakkningu10 pc
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Upphsnún.vægi [Nm] [hám.]0.10 N-m
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
VöruhópurPumps
VörutegundBFP 10
VottunCE
Þrýstingur [bar] [hám.]15.00 bar
Þrýstingur [bar] [lágm.]7.00 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.038 Kilogram
Net weight1.037 Kilogram
Volume1.203 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm