Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard
057H7051
PHOTO UNIT TYPE UV1
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Ljóseiningar
057H7051
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing length [mm] | 90 mm |
| Hús | Standard |
| Kapallengd [mm] | 300 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | PHOTO UNIT TYPE UV1 |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Pökkunarsnið | Multi pack |
| Product line | Burner Components |
| Sensitivity | Normal (black) |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| UL mark | No |
| Vöruhópur | Photo Units |
| Vörutegund | UV |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.038 Kilogram |
| Net weight | 0.034 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |