Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 800, Housing: Long

057H7111

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: LD / LDS
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
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Housing length [mm]66 mm
HúsLong
Kapallengd [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
LýsingPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Material DescriptionFlame sensor LDS, 800mm
PökkunarsniðMulti pack
Product lineBurner Components
SensitivityExtra high (light blue)
Snið magns á pakkningu5 pc
UL markOut of scope
VöruhópurPhoto Units
VörutegundLDS
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.041 Kilogram
Net weight0.022 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157653