Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long
057H7109
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
057H7109
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing length [mm] | 66 mm |
| Hús | Long |
| Kapallengd [mm] | 600 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| Material Description | Flame sensor LDS, 600mm |
| Pökkunarsnið | Multi pack |
| Product line | Burner Components |
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| Snið magns á pakkningu | 5 pc |
| UL mark | No |
| Vöruhópur | Photo Units |
| Vörutegund | LDS |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.03 Kilogram |
| Net weight | 0.022 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157639 |