Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Oil Nozzles, OD H, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Hollow

030H8604

0.40GAL 80H CHINA
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: OD B / OD H / OD S

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]1.46 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.40 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EfnisgerðBrass
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Lýsing0.40GAL 80H CHINA
Einkenni
Gildi
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° H China
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
ShapeConical
Snið magns á pakkningu10 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCN Nozzles
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundOD H

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.035 Kilogram
Net weight0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425059216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm