Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Solid

030F4996

5.50GAL 45S OD
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: OD B / OD H / OD S

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]20.92 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]5.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Lýsing5.50GAL 45S OD
Einkenni
Gildi
Material DescriptionNozzle 5.50 gph 45° S OD **
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
ShapeConical
Snið magns á pakkningu10 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundOD S

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.034 Kilogram
Net weight0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425060243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm