Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 45 °, Solid

030F4860

0.55GAL 45S CEN - 50 PCS. BLISTER
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: OD B / OD H / OD S

Ráðlagður skipti: 030F4910

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]2.11 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.55 gal/h
CE markYes
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Lýsing0.55GAL 45S CEN - 50 PCS. BLISTER
Material DescriptionDel Nozzle 0.55 gph 45° S CEN Blister
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
ShapeConical
Snið magns á pakkningu50 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundOD S
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.032 Kilogram
Net weight0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425055492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm