Oil Nozzles, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 45 °, Solid
030F4636
2.50GAL 45S CHINA
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: OD B / OD H / OD S
030F4636
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 9.29 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 2.50 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efnisgerð | Brass |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filter grade [µm] | 140 |
| Filter type | Monel strainer |
| LE anti-drip valve | No |
| Lýsing | 2.50GAL 45S CHINA |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Nozzle 2.50 gph 45° S China |
| Pökkunarsnið | Industrial pack |
| Product line | Burner Components |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP-málsskjalanr. | c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30 |
| Shape | Conical |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 45 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | S |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Vöruhópur | Oil Nozzles |
| Vörutegund | OD S |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.035 Kilogram |
| Net weight | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425057823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |