Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Solid

030F3129

1.65GAL 30S OD
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: OD B / OD H / OD S

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]6.08 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.65 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EfnisgerðBrass
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Lýsing1.65GAL 30S OD
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDel - Nozzle 1.65 gph 30° S OD **
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
ShapeConical
Snið magns á pakkningu10 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]30 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundOD S
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.035 Kilogram
Net weight0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425008689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm