Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8741

13.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: OD B / OD H / OD S

Ráðlagður skipti: 030B0141

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]54.29 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]13.50 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Lýsing13.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
Material DescriptionDel Nozzle 13.50 gph 60° B OD Blister
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.adc7bce3-1a8a-4f81-857a-079c45014195
ShapeConical
Snið magns á pakkningu50 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumNozzle 13.50 gph 60° B OD
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundOD B
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.024 Kilogram
Net weight0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425055904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm