Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 4.5 gal/h, 16.1 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8671

4.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: OD B / OD H / OD S

Ráðlagður skipti: 030B0071

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]16.10 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]4.50 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Lýsing4.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
Material DescriptionDel Nozzle 4.50 gph 45° B OD Blister **
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
ShapeConical
Snið magns á pakkningu50 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundOD B
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.032 Kilogram
Net weight0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425054815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm