Danfoss logo
OD China nozzle

Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.3 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1141

13.50GAL 60B CHINA
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: OD B / OD H / OD S

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]54.30 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]13.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EfnisgerðBrass
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Lýsing13.50GAL 60B CHINA
Einkenni
Gildi
Material DescriptionNozzle 13.50 gph 60° B China
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
ShapeConical
Snið magns á pakkningu10 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundOD B

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.026 Kilogram
Net weight0.025 Kilogram
Volume0.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425058547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm