Oil Nozzles, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Hollow
030H8036
2.50GAL 80HD
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: HFD/HD, SFD/SD
030H8036
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 9.55 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 2.50 gal/h |
| CE mark | Yes |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efnisgerð | Steel |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter mesh | 120 |
| Filter type | Stainless strainer |
| LE anti-drip valve | No |
| Lýsing | 2.50GAL 80HD |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Del - 2.50GAL 80HD |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Burner Components |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP-málsskjalanr. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| Shape | Round |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | HD |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | D-Steel Nozzles - HD |
| Vöruhópur | Oil Nozzles |
| Vörutegund | HD |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.031 Kilogram |
| Net weight | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.017 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |