Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 45 °, Hollow

030H4029

1.65GAL 45HD
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: HFD/HD, SFD/SD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]6.40 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.65 gal/h
CE markYes
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EfnisgerðSteel
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Lýsing1.65GAL 45HD
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDel - 1.65GAL 45HD
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
ShapeRound
Snið magns á pakkningu12 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHD
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumD-Steel Nozzles - HD
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundHD
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.03 Kilogram
Net weight0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425064579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm