Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 2.25 gal/h, 8.6 kg/h, 80 °, Solid

030F8034

2.25GAL 80SD
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: HFD/HD, SFD/SD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]8.60 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.25 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EfnisgerðSteel
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Lýsing2.25GAL 80SD
Einkenni
Gildi
Material Description2.25GAL 80SD
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
ShapeRound
Snið magns á pakkningu12 pc
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSD
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumD-Steel Nozzles - SD
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundSD
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.03 Kilogram
Net weight0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425064548
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm