Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 1.25 gal/h, 3.75 kg/h, 80 °, Hollow

030H8324

1.25 GAL 80° EH
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EH/ES

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]3.75 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.25 gal/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EfnisgerðBrass
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Lýsing1.25 GAL 80° EH
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 80° EH
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
ShapeConical
Snið magns á pakkningu10 pc
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingEH
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundEH
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.034 Kilogram
Net weight0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424052874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm