Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 60 °, Solid

030F6378

0.50GAL 60ES - 50 PCS. BLISTER
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EH/ES

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Capacity [kg/h]1.50 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Lýsing0.50GAL 60ES - 50 PCS. BLISTER
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDel - Nozzle 0.50 gph 60° ES - 50 pcs.
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP-málsskjalanr.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
ShapeConical
Snið magns á pakkningu50 pc
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingES
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
VöruhópurOil Nozzles
VörutegundES

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.032 Kilogram
Net weight0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425049200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm