Oil Nozzles, ES, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 60 °, Solid
030F6328
1.50 GAL 60° ES
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EH/ES
030F6328
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 4.50 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efnisgerð | Brass |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filter grade [µm] | 75 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Lýsing | 1.50 GAL 60° ES |
| Material Description | Nozzle 1.50 gph 60° ES ** |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Industrial pack |
| Product line | Burner Components |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP-málsskjalanr. | 128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c |
| Shape | Conical |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Specification point | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | ES |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | 30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Vöruhópur | Oil Nozzles |
| Vörutegund | ES |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.034 Kilogram |
| Net weight | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424052683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |