Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack

057H8703

OBC 82.11 SERVICE
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 or 2 stage2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V]230.0 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]253 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]195 V
LýsingOBC 82.11 SERVICE
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( Multi pack )
Einkenni
Gildi
Number of stages2
PökkunarsniðSingle pack
Postignition time [s]20 "
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]6 "
Prepurge time [s]6 "
Product lineBurner Components
Safety time [s]10 "
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markNo
VöruhópurOil Burner Controls
VörutegundOBC 80 Series
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.196 Kilogram
Net weight0.19 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.963 Liter
EAN/UPC5702425123832