Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack

057H8701

OBC 81.10 SERVICE
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 or 2 stage1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V]230.0 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]253 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]195 V
LýsingOBC 81.10 SERVICE
Material DescriptionOil burner control 81.10 ( Multi pack )
Einkenni
Gildi
Number of stages1
PökkunarsniðSingle pack
Postignition time [s]15 "
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
Product lineBurner Components
Safety time [s]10 "
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markNo
VöruhópurOil Burner Controls
VörutegundOBC 80 Series
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.189 Kilogram
Net weight0.18 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.94 Liter
EAN/UPC5702425123818