Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack
057H8107
OBC 82A.12 SERVICE
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
057H8107
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 253 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 195 V |
| Lýsing | OBC 82A.12 SERVICE |
| Material Description | Oil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Number of stages | 2 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Postignition | 5 |
| Postignition time [s] | 5 " |
| Postpurge time [s] | 0 " |
| Preignition time [s] | 13 " |
| Prepurge time [s] | 13 " |
| Product line | Burner Components |
| Safety time [s] | 10 " |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| UL mark | No |
| Vöruhópur | Oil Burner Controls |
| Vörutegund | OBC 80 Series |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.206 Kilogram |
| Net weight | 0.194 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.996 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080401 |