Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

SERVICE KIT COIL 220/240V

071N2067

SERVICE KIT COIL 220/240V
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir íhluti brennara

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220-240
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V]230.0 V
Geymsluhitastig [°C] [hám.]80 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
LýsingSERVICE KIT COIL 220/240V
Material DescriptionService kit coil 220/240V
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
SCIP-málsskjalanr.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Snið magns á pakkningu50 pc
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markYes
UmbúðastigIP40
Umhverfishitastig [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumNC T85 coil service kit
VöruhópurAccessories for Burner Components
VörutegundAccessories for BFPN
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.068 Kilogram
Net weight0.068 Kilogram
Volume0.137 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm