CABLE FOR NC VALVE, 350 mm
071G2238
CABLE FOR NC VALVE, 350 mm
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir íhluti brennara
071G2238
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
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Lýsing | CABLE FOR NC VALVE, 350 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Del - Cable for BFP 350mm |
| Pökkunarsnið | Multi pack |
| Product line | Burner Components |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 80 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Vöruhópur | Accessories for Burner Components |
| Vörutegund | Accessories for BFP |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.03 Kilogram |
| Net weight | 0.029 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.063 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054594 |