Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 280 mm OEM

071G0202

CABLE FOR NC VALVE, 280 mm OEM
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir íhluti brennara

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
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
Geymsluhitastig [°C] [hám.]70 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
LýsingCABLE FOR NC VALVE, 280 mm OEM
Einkenni
Gildi
Material DescriptionCable for BFP 280 mm
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineBurner Components
Snið magns á pakkningu200 pc
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VöruhópurAccessories for Burner Components
VörutegundAccessories for BFP

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.026 Kilogram
Net weight0.023 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.112 Liter
EAN/UPC5702425007835