CABLE FOR UV L=400
057H1041
CABLE FOR UV L=400
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir íhluti brennara
057H1041
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
| Kapallengd [mm] | 400 mm |
| Lýsing | CABLE FOR UV L=400 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Cable for UV L400mm 10x10 Single/Multi |
| Pökkunarsnið | Multi pack |
| Product line | Burner Components |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| UL mark | No |
| Vöruhópur | Accessories for Burner Components |
| Vörutegund | Accessories for Photo Units |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.026 Kilogram |
| Net weight | 0.025 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702425027291 |