Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

FJVA 20, G, 3/4

003N8244

Efni meginhluta: Látún, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi skynjarahita

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti vöruThermo. operated water valve
Hitasvið [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Hjástreymi (Ø) [mm]2.0 mm
Hjástreymi (Ø) [to]5/64 in
Kv gildi [m³/h]3.400 m³/h
Material DescriptionFJVA 20 Water Reg. Valve 0-30°C M/10
MiðlarHlutlausir miðlar
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi skynjarahita
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð ops [mm]20.00 mm
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]4/5 in
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVTA FJVA
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundFJVA 20
VottunRoHS KínaEACPEDRoHSUA
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.39 Kilogram
Net weight1.18 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423028931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm