Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

FJVA 25, G, 1

003N8216

Efni meginhluta: Látún, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi skynjarahita

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti vöruThermo. operated water valve
Hitasvið [°C] [hám.]65 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]25 °C
Hitasvið [°F] [hám.]149 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]77 °F
Hjástreymi (Ø) [mm]2.5 mm
Hjástreymi (Ø) [to]13/128 in
Kv gildi [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionFJVA 25 Water Reg. Valve 25-65�C M/10
MiðlarHlutlausir miðlar
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi skynjarahita
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð ops [mm]25.00 mm
Stærð tengingar [to]1
Stærðarbrot ops [to]1 in
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVTA FJVA
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundFJVA 25
VottunRoHS KínaEACPEDRoHSUA
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.518 Kilogram
Net weight1.33 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423035779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm