Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

AVTA 25, NPT, 1

003N8132

Efni meginhluta: Látún, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi skynjarahita, Hleðslugerð: Alhliða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð hringþéttis hárpípuNPT
Gerð tengingarNPT
Hám. hitastig skynjara [°C]57 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]134.6 °F
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe25.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]362.6 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Hám. þrýstingur á skynjara [bör]25 bar
Hám. þrýstingur á skynjara [psig]362.6 psig
Heiti vöruThermo. operated water valve
Hitasvið [°C] [hám.]30 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Hitasvið [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
HleðslugerðAlhliða
Hringþétti hárpípu innr/ytrInnra
Kv gildi [m³/h]5.500 m³/h
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 0-30°C M/10
Einkenni
Gildi
MiðlarHlutlausir miðlar
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
NothæftVarahlutir vatnsloka
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi skynjarahita
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðlað hringþétti hárpípuANSI/ASME B1.20.1
Stærð hringþéttis hárpípu [to]3/4-14
Stærð ops [mm]25.00 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]23/32 x 8 1/4 in
Stærð tengingar [to]1
Stærðarbrot ops [to]1 in
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVTA FJVA
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundAVTA 25
VottunRoHS KínaEACLLC CDC TYSKPEDRoHS
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.852 Kilogram
Net weight1.47 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423203482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm