AVTA 20, G, 3/4
003N3109
Efni meginhluta: Látún, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi skynjarahita, Hleðslugerð: Aðsog
003N3109
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Gerð hringþéttis hárpípu | G |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 130 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 266.0 °F |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 25.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 362.6 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 16.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 232 psig |
| Hám. þrýstingur á skynjara [bör] | 25 bar |
| Hám. þrýstingur á skynjara [psig] | 362.6 psig |
| Heiti vöru | Thermo. operated water valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 50 °F |
| Hjástreymi (Ø) [mm] | 2.0 mm |
| Hleðslugerð | Aðsog |
| Hringþétti hárpípu innr/ytr | Innra |
| Kv gildi [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Lengd hárpípu [mm] | 2300 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 90 9/16 in |
| Material Description | AVTA 20 Water Reg. Valve 10-80°C M/10 |
| Miðlar | Hlutlausir miðlar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 130 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 266 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Nothæft | Varahlutir vatnsloka |
| Opnunarsamskipan | Opnast við hækkandi skynjarahita |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Staðlað hringþétti hárpípu | ISO 228-1 |
| Stærð hringþéttis hárpípu [to] | 1/2 |
| Stærð ops [mm] | 20.00 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 |
| Stærðarbrot ops [to] | 4/5 in |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AVTA FJVA |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | AVTA 20 |
| Vottun | RoHS KínaEACPEDRoHSUA |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 145.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 0.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.612 Kilogram |
| Net weight | 1.3 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428916547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |