Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

AVTA 15, G, 1/2

003N2169

Efni meginhluta: Látún, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi skynjarahita, Hleðslugerð: Alhliða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka
BúnaðurFesting
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gerð hringþéttis hárpípuG
Gerð tengingarG
Hám. hitastig skynjara [°C]90 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]194.0 °F
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe25.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]362.6 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Hám. þrýstingur á skynjara [bör]25 bar
Hám. þrýstingur á skynjara [psig]362.6 psig
Heiti vöruThermo. operated water valve
Hitasvið [°F] [hám.]149 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]77 °F
HleðslugerðAlhliða
Hringþétti hárpípu innr/ytrInnra
Kv gildi [m³/h]1.900 m³/h
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
MiðlarHlutlausir miðlar
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Nánari upplýsingarSn2-húðað
NothæftVarahlutir vatnsloka
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi skynjarahita
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðlað hringþétti hárpípuISO 228-1
Stærð hringþéttis hárpípu [to]3/4
Stærð ops [mm]15.00 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]23/32 x 8 1/4 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]3/5 in
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVTA FJVA
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundAVTA 15
VottunRoHS KínaEACPEDRoHSUA
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.638 Kilogram
Net weight1.306 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423025107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm