Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

AVTA 15, G, 1/2

003N2153

Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi skynjarahita, Hleðslugerð: Aðsog

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka
BrynvörnJá
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.27.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gerð hringþéttis hárpípuG
Gerð tengingarG
Hám. hitastig skynjara [°C]130 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]266.0 °F
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe25.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]362.6 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Hám. þrýstingur á skynjara [bör]25 bar
Hám. þrýstingur á skynjara [psig]362.6 psig
Heiti vöruThermo. operated water valve
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]10 °C
Hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]50 °F
HleðslugerðAðsog
Hringþétti hárpípu innr/ytrInnra
Kv gildi [m³/h]1.900 m³/h
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]2300 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]90 9/16 in
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80�C M/10
MiðlarTærandi miðlar
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Nánari upplýsingarSetting scale turned 180°
NothæftVarahlutir vatnsloka
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi skynjarahita
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðlað hringþétti hárpípuISO 228-1
Stærð hringþéttis hárpípu [to]1/2
Stærð ops [mm]15.00 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 5 29/32 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]3/5 in
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVTA FJVA
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundAVTA 15
VottunRoHS KínaEACPEDRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.555 Kilogram
Net weight1.245 Kilogram
Volume4.082 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162695067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm