AVTA 15, G, 1/2
003N2151
Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi skynjarahita, Hleðslugerð: Alhliða
003N2151
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka |
| Brynvörn | Já |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Gerð hringþéttis hárpípu | G |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 57 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 134.6 °F |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 25.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 362.6 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 16.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 232 psig |
| Hám. þrýstingur á skynjara [bör] | 25 bar |
| Hám. þrýstingur á skynjara [psig] | 362.6 psig |
| Heiti vöru | Thermo. operated water valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 86 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Hleðslugerð | Alhliða |
| Hringþétti hárpípu innr/ytr | Innra |
| Kv gildi [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Lengd hárpípu [mm] | 2000 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 78 3/4 in |
| Material Description | AVTA 15 Water Reg. Valve 0-30°C M/10 |
| Miðlar | Tærandi miðlar |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 130 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 266 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Nánari upplýsingar | Setting scale turned 180° |
| Nothæft | Varahlutir vatnsloka |
| Opnunarsamskipan | Opnast við hækkandi skynjarahita |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Staðlað hringþétti hárpípu | ISO 228-1 |
| Stærð hringþéttis hárpípu [to] | 3/4 |
| Stærð ops [mm] | 15.00 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 |
| Stærðarbrot ops [to] | 3/5 in |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AVTA FJVA |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | AVTA 15 |
| Vottun | RoHS KínaEACPEDRoHSUA |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 145.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 0.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.787 Kilogram |
| Net weight | 1.387 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |