Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVO 10

WVO 10, 16.2 bar, 0.63 m³/h

003N8054

Gerð tengingar: G, Stærð tengingar [to]: 3/8, Kv gildi [m³/h]: 0.63, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi þéttiþrýsting, Svið stýriþrýstings [bör]: 16.2, Gerð tengingar (kælimiðill): Tengiró SAE blossa

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurFesting
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gerð tengingarG
Gerð tengingar (kælimiðill)Tengiró SAE blossa
Hám. próf. þrýst.(kæl.)[psig]551.0 psig
Hám. próf.þrýst.(kæl.)[bör]38.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe24.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]350.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti vöruPressure operated water valve
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
KæliefniR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv gildi [m³/h]0.630 m³/h
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]36 in
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10
MiðlarFerskvatn
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
MWP (kæliefni) [bör]31.0 bar
MWP (kæliefni) [psig]450.0 psig
Nánari upplýsingarFestingtengd inntaki
Olíulaus kæliefniR513A
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi þéttiþrýsting
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð ops [mm]10.00 mm
Stærð tengingar (kælimiðill)7/16 in - 20 UNF
Stærð tengingar [to]3/8
Stærðarbrot ops [to]2/5 in
Svið stýriþrýstings [bör]16.20 bar
Svið stýriþrýstings [psig]235.0 psig
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWV Valves
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundWVO 10
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACPEDRoHSUA
Þrýstingsmunur [bar]10.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]145.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.314 Kilogram
Net weight1.051 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428976008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm