Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

003N8036

Gerð tengingar: NPT, Stærð tengingar [to]: 1/2-14, Kv gildi [m³/h]: 1.9, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi þéttiþrýsting, Svið stýriþrýstings [bör]: 14 - 18, Gerð tengingar (kælimiðill): Tengiró SAE blossa

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gerð tengingarNPT
Gerð tengingar (kælimiðill)Tengiró SAE blossa
Hám. próf. þrýst.(kæl.)[psig]551.0 psig
Hám. próf.þrýst.(kæl.)[bör]38.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe24.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]350.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti vöruPressure operated water valve
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
KæliefniR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv gildi [m³/h]1.900 m³/h
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]35 7/16 in
Material DescriptionWVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
MiðlarFerskvatnHlutlaus pækill
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Einkenni
Gildi
MWP (kæliefni) [bör]26.4 bar
MWP (kæliefni) [psig]383.0 psig
Olíulaus kæliefniR513A
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi þéttiþrýsting
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð ops [mm]15.00 mm
Stærð tengingar (kælimiðill)1/4 in - 6 mm
Stærð tengingar [to]1/2-14
Stærðarbrot ops [to]3/5 in
Svið stýriþrýstings [bör] [hám.]18.00 bar
Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.]14.00 bar
Svið stýriþrýstings [psig] [hám.]260.0 psig
Svið stýriþrýstings [psig] [lágm.]205.0 psig
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWV Valves
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundWVO 15
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACPEDRoHSUA
Þrýstingsmunur [bar]10.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]145.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.221 Kilogram
Net weight1.067 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428529495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm