WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h
003N8009
Gerð tengingar: G, Stærð tengingar [to]: 1, Kv gildi [m³/h]: 5.5, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi þéttiþrýsting, Svið stýriþrýstings [bör]: 3.5 - 16, Gerð tengingar (kælimiðill): SAE blossi
003N8009
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 6.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Gerð tengingar | G |
| Gerð tengingar (kælimiðill) | SAE blossi |
| Hám. próf. þrýst.(kæl.)[psig] | 420.6 psig |
| Hám. próf.þrýst.(kæl.)[bör] | 29.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 24.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 348.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 16.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 232 psig |
| Heiti vöru | Pressure operated water valve |
| Heiti vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
| Kæliefni | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv gildi [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Material Description | WVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar I/25 |
| Miðlar | FerskvatnHlutlaus pækill |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 130 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 266 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| MWP (kæliefni) [bör] | 26.4 bar |
| Nothæft | Varahlutir vatnsloka |
| Olíulaus kæliefni | R513A |
| Opnunarsamskipan | Opnast við hækkandi þéttiþrýsting |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Stærð ops [mm] | 25.00 mm |
| Stærð tengingar (kælimiðill) | 1/4 in - 6 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 |
| Stærðarbrot ops [to] | 1 in |
| Svið stýriþrýstings [bör] [hám.] | 16.00 bar |
| Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.] | 3.50 bar |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | WV Valves |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | WVFX 25 |
| Vottun | C UL US SKRÁÐRoHS KínaEACPEDRoHSUA |
| Þrýstingsmunur [bar] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] | 145.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.302 Kilogram |
| Net weight | 1.102 Kilogram |
| Volume | 3.68 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |