Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h

003N4104

Gerð tengingar: G, Stærð tengingar [to]: 1, Kv gildi [m³/h]: 5.5, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi þéttiþrýsting, Svið stýriþrýstings [bör]: 4 - 23, Gerð tengingar (kælimiðill): SAE blossi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gerð tengingarG
Gerð tengingar (kælimiðill)SAE blossi
Hám. próf. þrýst.(kæl.)[psig]420.6 psig
Hám. próf.þrýst.(kæl.)[bör]29.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe24.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]348.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti vöruPressure operated water valve
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
KæliefniR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv gildi [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionWVFX-25 1" ÞRÝSTISTILLIR RYÐFR
MiðlarFerskvatnHlutlaus pækillSjór
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
MWP (kæliefni) [bör]26.4 bar
NothæftVarahlutir vatnsloka
Olíulaus kæliefniR513A
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi þéttiþrýsting
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð ops [mm]25.00 mm
Stærð tengingar (kælimiðill)1/4 in - 6 mm
Stærð tengingar [to]1
Stærðarbrot ops [to]1 in
Svið stýriþrýstings [bör] [hám.]23.00 bar
Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.]4.00 bar
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWV Valves
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundWVFX 25
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACPEDRoHSUA
Þrýstingsmunur [bar]10.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]145.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.474 Kilogram
Net weight0.018 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423203338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm