Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

WVFX 20, 3.5 bar - 16 bar, 3.4 m³/h

003N2116

Gerð tengingar: G, Stærð tengingar [to]: 3/4, Kv gildi [m³/h]: 3.4, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi þéttiþrýsting, Svið stýriþrýstings [bör]: 3.5 - 16, Gerð tengingar (kælimiðill): Lóðmálmur, ODF

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gerð tengingarG
Gerð tengingar (kælimiðill)Lóðmálmur, ODF
Hám. próf. þrýst.(kæl.)[psig]420.6 psig
Hám. próf.þrýst.(kæl.)[bör]29.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe24.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]348.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti vöruPressure operated water valve
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
KæliefniR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kv gildi [m³/h]3.400 m³/h
Material DescriptionWVFX 20 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
MiðlarFerskvatnHlutlaus pækill
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
MWP (kæliefni) [bör]26.4 bar
NothæftVarahlutir vatnsloka
Olíulaus kæliefniR513A
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi þéttiþrýsting
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð ops [mm]20.00 mm
Stærð tengingar (kælimiðill)1/4 in - 6 mm
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]4/5 in
Svið stýriþrýstings [bör] [hám.]16.00 bar
Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.]3.50 bar
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWV Valves
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundWVFX 20
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACPEDRoHSUA
Þrýstingsmunur [bar]10.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]145.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.235 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422155294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm