Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

003N1810

Gerð tengingar: NPT, Stærð tengingar [to]: 3/8 - 18, Kv gildi [m³/h]: 1.4, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi þéttiþrýsting, Svið stýriþrýstings [bör]: 15 - 29, Gerð tengingar (kælimiðill): SAE blossi
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: WVFX

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gerð tengingarNPT
Gerð tengingar (kælimiðill)SAE blossi
Hám. próf. þrýst.(kæl.)[psig]420.6 psig
Hám. próf.þrýst.(kæl.)[bör]29.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe24.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]348.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti vöruPressure operated water valve
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv gildi [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
MiðlarFerskvatnHlutlaus pækill
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Einkenni
Gildi
MWP (kæliefni) [bör]45.2 bar
NothæftVarahlutir vatnsloka
Olíulaus kæliefniR513A
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi þéttiþrýsting
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð ops [mm]10.00 mm
Stærð tengingar (kælimiðill)1/4 in - 6 mm
Stærð tengingar [to]3/8 - 18
Stærðarbrot ops [to]2/5 in
Svið stýriþrýstings [bör] [hám.]29.00 bar
Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.]15.00 bar
Svið stýriþrýstings [psig] [hám.]420.0 psig
Svið stýriþrýstings [psig] [lágm.]218.0 psig
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundWVFX 10
VottunC UL US SKRÁÐEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Kína
Þrýstingsmunur [bar]10.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]145.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.454 Kilogram
Net weight1.185 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume4.112 Liter
EAN/UPC5702428529402