Danfoss logo
WVFX CAD model

WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1232

Gerð tengingar: G, Stærð tengingar [to]: 1 1/4, Kv gildi [m³/h]: 11, Opnunarsamskipan: Opnast við hækkandi þéttiþrýsting, Svið stýriþrýstings [bör]: 4 - 17, Gerð tengingar (kælimiðill): SAE blossi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður vatnsloka
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaPottjárn
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarG
Gerð tengingar (kælimiðill)SAE blossi
Hám. próf. þrýst.(kæl.)[psig]384.3 psig
Hám. próf.þrýst.(kæl.)[bör]26.5 bar
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe10.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]145.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti vöruPressure operated water valve
KæliefniR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv gildi [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionWVFX-32 1 1/4" VATNSLOKI
Material quality (EF001257)Other
MiðlarFerskvatnHlutlaus pækill
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Einkenni
Gildi
MWP (kæliefni) [bör]24.1 bar
NothæftVarahlutir vatnsloka
Olíulaus kæliefniR513A
OpnunarsamskipanOpnast við hækkandi þéttiþrýsting
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Snið magns á pakkningu4 pc
Stærð tengingar (kælimiðill)1/4 in - 6 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4
Surface protection (EF000139)Other
Svið stýriþrýstings [bör] [hám.]17.00 bar
Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.]4.00 bar
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWV Valves
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundWVFX 32
VottunRoHS KínaEACPEDRoHSUA
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Þrýstingsmunur [bar]10.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]145.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.288 Kilogram
Net weight3.218 Kilogram
Volume5.087 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422026501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm