VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Svið stýriþrýstings [bör]: 15 - 29, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20
061L5051
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | Rc |
| Heiti gerðar | VWR-1203G |
| Heiti vöru | Pressure operated water valve |
| Kv gildi [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | VWR Water Reg. Valve 1203G |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 in |
| Svið stýriþrýstings [bör] [hám.] | 29.00 bar |
| Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.] | 15.00 bar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | WVS/WVTS |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | VWR |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.721 Kilogram |
| Net weight | 0.685 Kilogram |
| Volume | 0.684 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |