Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

CWR, 6 bar - 18 bar

061L5043

Svið stýriþrýstings [bör]: 6 - 18, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 15
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
Gerð tengingarG
Heiti gerðarCWR-803GLWQ3
Heiti vöruPressure operated water valve
Kv gildi [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð tengingar [to]3/8 in
Svið stýriþrýstings [bör] [hám.]18.00 bar
Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.]6.00 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWVS/WVTS
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundCWR

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.399 Kilogram
Net weight0.354 Kilogram
Volume1.112 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428270267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm