CWR, 6 bar - 18 bar
061L5013
Svið stýriþrýstings [bör]: 6 - 18, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 20
061L5013
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
| Gerð tengingar | G |
| Heiti gerðar | CWR-803GLWQ3 |
| Heiti vöru | Pressure operated water valve |
| Kv gildi [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 in |
| Svið stýriþrýstings [bör] [hám.] | 18.00 bar |
| Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.] | 6.00 bar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VZH170 |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | CWR |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.451 Kilogram |
| Net weight | 0.428 Kilogram |
| Volume | 1.755 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |