AWR, 17.7 bar
061L5004
Svið stýriþrýstings [bör]: 17.7, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 15
061L5004
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
| Gerð tengingar | Rc |
| Heiti gerðar | AWR-2006GLW |
| Heiti vöru | Pressure operated water valve |
| Kv gildi [m³/h] | 5.090 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 2006GLW |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Svið stýriþrýstings [bör] | 17.70 bar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Pressure type water control valve |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | AWR |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.01 Kilogram |
| Net weight | 1.01 Kilogram |
| Volume | 1.17 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |