WVS, 2.2 bar - 19 bar
016D1017
Svið stýriþrýstings [bör]: 2.2 - 19, Gerð tengingar (kælimiðill): Flare-/suðunippill
016D1017
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar (kælimiðill) | Flare-/suðunippill |
| Hám. próf. þrýst.(kæl.)[psig] | 420.6 psig |
| Hám. próf.þrýst.(kæl.)[bör] | 29.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 26.4 bar |
| Heiti varahlutaforrits | WVS |
| Heiti vöru | Pilot for water reg. valve |
| Kæliefni | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | STÝRIEINING ÞRÝSTIST. WVS |
| MWP (kæliefni) [bör] | 26.2 bar |
| MWP (kæliefni) [psig] | 380.0 psig |
| Nánari upplýsingar | Fyrir lágþrýstingsforrit |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
| Nothæft | Varahlutir vatnsloka |
| Olíulaus kæliefni | R513A |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar (kælimiðill) | 1/4 in - 6 mm |
| Svið stýriþrýstings [bör] [hám.] | 19.00 bar |
| Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.] | 2.20 bar |
| Svið stýriþrýstings [psig] [hám.] | 257.6 psig |
| Svið stýriþrýstings [psig] [lágm.] | 31.9 psig |
| Varahlutir innifaldir | StýrieiningFjaðrahús |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | WV Valves |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | WVS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.706 Kilogram |
| Net weight | 0.704 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |